Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 165,3325 € |
5 - 9 | 157,0631 € |
10 - 14 | 148,7938 € |
15 - 19 | 140,5244 € |
20 + | 132,2687 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Säädettävä voima |
---|---|
Laajennettu pituus | 650.0 mm |
Laajennettu pituus | 25.591 in |
Iskun pituus | 300.0 mm |
Iskun pituus | 11.811 in |
Tangon läpimitta | 10.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.394 in |
Kierrekoko | M8 x 1.25 |
Tyyppi | Nopea ja varma - säädettävä voima |
Väri | Musta |
Putken pituus | 350.0 mm |
Putken pituus | 13.78 in |
Sisältää lisävarusteet | 4 x B2 Teräspallonivel (paikallaan); 4 x E3 Sinkkikiinnityskorva |
Maksimivoima | 1200.0 N |
Maksimivoima | 1200.0 N |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa