Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 194,111 € |
10 + | 162,7997 € |
Säädettävyys | Säädettävä voima |
---|---|
Laajennettu pituus | 440.0 mm |
Laajennettu pituus | 17.323 in |
Iskun pituus | 200.0 mm |
Iskun pituus | 7.874 in |
Tangon läpimitta | 6.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.236 in |
Kierrekoko | M5 x 0.8 |
Tyyppi | Nopea ja varma - säädettävä voima |
Väri | Musta |
Putken pituus | 240.0 mm |
Putken pituus | 9.449 in |
Sisältää lisävarusteet | 4 x PE Nailonpallonivel ruostumattomalla terästapilla (paikallaan); 4 x E2 Nailonkiinnityskorva |
Maksimivoima | 400.0 N |
Maksimivoima | 400.0 N |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa