Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 145,0561 € |
10 - 19 | 119,454 € |
20 + | 104,1474 € |
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 480.0 mm |
Extended Length | 18.898 in |
Stroke Length | 200.0 mm |
Stroke Length | 7.874 in |
Rod Diameter | 14.0 mm |
Rod Diameter | 0.551 in |
Thread Size | M10 x 1.5 |
Type | Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 280.0 mm |
Tube Length | 11.024 in |
Accessories Included | 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Maximum Force | 2500.0 N |
Maximum Force | 2500.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa