Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 102,8057 € |
10 - 19 | 84,6514 € |
20 + | 73,8082 € |
Säädettävyys | Säädettävä voima |
---|---|
Laajennettu pituus | 245.0 mm |
Laajennettu pituus | 9.646 in |
Iskun pituus | 100.0 mm |
Iskun pituus | 3.937 in |
Tangon läpimitta | 10.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.394 in |
Kierrekoko | M8 x 1.25 |
Tyyppi | Nopea ja varma - säädettävä voima |
Väri | Musta |
Putken pituus | 145.0 mm |
Putken pituus | 5.709 in |
Sisältää lisävarusteet | 4 x B2 Teräspallonivel (paikallaan); 4 x E3 Nailonkiinnityskorva |
Maksimivoima | 1200.0 N |
Maksimivoima | 1200.0 N |
Rungon pinnoite | Epoksijauhemaalattu |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa