Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 104,0379 € |
10 - 19 | 78,8191 € |
20 + | 66,7025 € |
Säädettävyys | Säädettävä voima |
---|---|
Laajennettu pituus | 364.0 mm |
Laajennettu pituus | 14.331 in |
Iskun pituus | 150.0 mm |
Iskun pituus | 5.906 in |
Tangon läpimitta | 8.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.315 in |
Kierrekoko | M6 |
Tyyppi | Pysäytä ja pidä - pito monessa asennossa |
Väri | Musta |
Putken pituus | 214.0 mm |
Putken pituus | 8.425 in |
Sisältää lisävarusteet | 4 x B2 Teräspallonivel (paikallaan); 4 x E3 Sinkkikiinnityskorva |
Maksimivoima | 650.0 N |
Maksimivoima | 650.0 N |
Rungon pinnoite | Epoksijauhemaalattu |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa