Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 100,3002 € |
10 - 19 | 75,985 € |
20 + | 64,2929 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Säädettävä voima |
---|---|
Laajennettu pituus | 350.0 mm |
Laajennettu pituus | 13.78 in |
Iskun pituus | 150.0 mm |
Iskun pituus | 5.906 in |
Tangon läpimitta | 6.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.236 in |
Kierrekoko | M5 x 0.8 |
Tyyppi | Pysäytä ja pidä - pito monessa asennossa |
Väri | Musta |
Putken pituus | 200.0 mm |
Putken pituus | 7.874 in |
Sisältää lisävarusteet | 4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva |
Maksimivoima | 400.0 N |
Maksimivoima | 400.0 N |
Rungon pinnoite | Epoksijauhemaalattu |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa