Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 3,19 € |
500 - 999 | 2,5602 € |
1000 + | 2,1357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tyyppi | Estoside |
---|---|
Lukitusmekanismi | Alumiinirunko |
Irrotettavuus | Leikkaustyökalu tarvitaan |
Kaapelin materiaali | Muotoon puristamaton sinkitty teräsohjainpunos |
Valmis | Anodisoitu |
Väri | Musta |
Kaapelin läpimitta | 4.0 mm |
Kaapelin läpimitta | 0.157 in |
Rungon leveys | 22.0 mm |
Rungon leveys | 0.866 in |
Rungon pituus | 38.0 mm |
Rungon pituus | 1.496 in |
Rungon paksuus | 8.5 mm |
Rungon paksuus | 0.335 in |
Hihnan pituus | 300.0 mm |
Hihnan pituus | 11.811 in |
Kokonaispituus | 338.0 mm |
Kokonaispituus | 13.307 in |
Tullinimike | 8309909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa