Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 1,6566 € |
Tyyppi | Estoside |
---|---|
Lukitusmekanismi | Alumiinirunko |
Irrotettavuus | Leikkaustyökalu tarvitaan |
Kaapelin materiaali | Muotoon puristamaton sinkitty teräsohjainpunos |
Valmis | Anodisoitu |
Väri | Musta |
Kaapelin läpimitta | 1.5 mm |
Kaapelin läpimitta | 0.059 in |
Rungon leveys | 22.0 mm |
Rungon leveys | 0.866 in |
Rungon pituus | 26.0 mm |
Rungon pituus | 1.024 in |
Rungon paksuus | 6.0 mm |
Rungon paksuus | 0.236 in |
Hihnan pituus | 300.0 mm |
Hihnan pituus | 11.811 in |
Kokonaispituus | 326.0 mm |
Kokonaispituus | 12.835 in |
Tullinimike | 8309909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa