Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Musta |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Clip On |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 25.4 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 1 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 25.4 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 1 in |
Maksimi käyttölämpötila | 85 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Paneelin vähimmäispaksuus | 1.47 mm |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.058 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Paneelin paksuusalue | 1.47 - 1.63 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.058 - 0.064 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tyyli | 2 |
Tyyppi | 2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.63 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.064 in |
Kokonaiskorkeus | 42.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.654 in |
Kokonaisleveys | 31.7 mm |
Kokonaisleveys | 1.248 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa