Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Musta |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Clip On |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 15.9 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.626 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 15.9 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.626 in |
Maksimi käyttölämpötila | 85 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.76 mm |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.03 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Paneelin paksuusalue | 0.76 - 1.52 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.03 - 0.06 in |
Neliön koko | 6.4 mm |
Neliön koko | 0.252 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tyyli | 1 |
Tyyppi | 1 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.52 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.06 in |
Kokonaiskorkeus | 33.3 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.311 in |
Kokonaisleveys | 26.2 mm |
Kokonaisleveys | 1.031 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa