Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 57,8837 € |
5 - 9 | 50,7752 € |
10 + | 45,2216 € |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 33.0 mm |
---|---|
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 1.299 in |
Kokonaispituus | 15.2 m |
Kokonaispituus | 49.869 ft |
Nimellinen sisähalkaisija | 32.0 mm |
Nimellinen sisähalkaisija | 1.26 in |
Rullan pituus | 15.2 m |
Rullan pituus | 49.869 ft |
Myyty per | Rulla |
Väri | Musta |
Koko materiaali | UL94 V-2 polyesteri |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa