Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3313 € |
5000 + | 0,3107 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Materiaali | Nailon |
Jalustan pituus | 10.8 mm |
Jalustan pituus | 0.425 in |
Klipsin leveys | 5.6 mm |
Klipsin leveys | 0.22 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 9.0 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.354 in |
Asennustapa | Työntösovite |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 110 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 230 °F |
Kokonaiskorkeus | 25.3 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.996 in |
Välilevyn pituus | 4.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.157 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.7 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.028 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.5 - 7.0 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.256 - 0.276 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa