Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,4532 € |
1000 - 4999 | 0,4092 € |
5000 + | 0,383 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Musta |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Ei sovellu |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 20.0 - 25.0 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.787 - 0.984 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 6.4 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.252 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.8 mm |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.031 in |
Kokonaiskorkeus | 42.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.673 in |
Kokonaisleveys | 12.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.492 in |
Tyyli | 1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa