Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 + | 5,7904 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Säädettävä |
---|---|
Väri | Musta |
Asennustapa | Liima |
Jalustan pituus | 27.9 mm |
Jalustan pituus | 1.098 in |
Pohjan leveys | 27.9 mm |
Pohjan leveys | 1.098 in |
Reiän läpimitta | 5.1 mm |
Reiän läpimitta | 0.201 in |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 50.8 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 2 in |
Käyttölämpötila-alue | 0 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | 32 - 185 °F |
Koko materiaali | Polyamidi |
Tullinimike | 3926909790 |
Vakio | UL |
Vakio | RMS |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa