Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,3272 € |
500 - 999 | 0,3053 € |
1000 + | 0,2354 € |
Väri | Harmaa |
---|---|
Asennustapa | Sisään napsautettava |
Jalustan pituus | 18.0 mm |
Jalustan pituus | 0.709 in |
Pohjan leveys | 14.8 mm |
Pohjan leveys | 0.583 in |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 15.0 - 17.0 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.591 - 0.669 in |
Kokonaiskorkeus | 23.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.929 in |
Kokonaisleveys | 14.8 mm |
Kokonaisleveys | 0.583 in |
Koko materiaali | Polyamidi |
Tullinimike | 3926909790 |
Vakio | RoHs |
Vakio | UL |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa