Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,6192 € |
1000 - 4999 | 0,5627 € |
5000 + | 0,5262 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Väritön |
Asennustapa | Ruuvi |
Jalustan pituus | 29.9 mm |
Jalustan pituus | 1.177 in |
Pohjan leveys | 10.0 mm |
Pohjan leveys | 0.394 in |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 12.7 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.5 in |
Maksimi käyttölämpötila | 85 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Kokonaiskorkeus | 18.9 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.744 in |
Koko materiaali | Polyamidi |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Erityisominaisuudet | Paina #8-, #10-, M4- tai M5-ruuviin tai -nastaan |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa