Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,4157 € |
1000 - 4999 | 0,378 € |
5000 + | 0,3529 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Väritön |
Materiaali | Nailon 6/6 |
Asennustapa | Työntösovite |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 6.0 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.236 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.0 - 6.5 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.236 - 0.256 in |
Putken läpimitta | 25.0 mm |
Putken läpimitta | 0.984 in |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Kokonaisleveys | 27.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.063 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Paneelin vähimmäispaksuus | 1.0 mm |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.039 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa