Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1437 € |
5000 - 9999 | 0,1356 € |
10000 - 24999 | 0,1199 € |
25000 + | 0,0969 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asennustapa | Clip On |
---|---|
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Väri | Väritön |
Jalustan pituus | 16.8 mm |
Jalustan pituus | 0.661 in |
Pohjan leveys | 7.6 mm |
Pohjan leveys | 0.299 in |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 3.2 mm |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.126 in |
Distance Between Clamps | 10.4 mm |
Distance Between Clamps | 0.410 in |
Kokonaiskorkeus | 4.3 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.169 in |
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | 1.6 mm |
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | 0.063 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa