Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2017 € |
5000 - 9999 | 0,1879 € |
10000 + | 0,1768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asennustapa | Ruuvi |
---|---|
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Väri | Väritön |
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | 4. M3 |
Jalustan pituus | 25.9 mm |
Jalustan pituus | 1.02 in |
Pohjan leveys | 7.6 mm |
Pohjan leveys | 0.299 in |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 6.4 mm |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.252 in |
Distance Between Clamps | 16.3 mm |
Distance Between Clamps | 0.640 in |
Kokonaiskorkeus | 7.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.299 in |
Reiän läpimitta | 3.2 mm |
Reiän läpimitta | 0.126 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa