Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,8415 € |
500 - 999 | 0,756 € |
1000 + | 0,6304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Asennustapa | Reunakiinnitys |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 13.0 mm |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.512 in |
Korkeus kuulan keskelle | 23.3 mm |
Korkeus kuulan keskelle | 0.917 in |
Kokonaispituus | 20.0 mm |
Kokonaispituus | 0.787 in |
Kokonaisleveys | 23.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.906 in |
Paneelin paksuusalue | 3.0 - 6.0 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.118 - 0.236 in |
Leveys | 23.0 mm |
Leveys | 0.906 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6 |
Kahvamateriaali | 302 ruostumaton teräs |
Tyyppi | 2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa