Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 4999 | 0,3546 € |
5000 + | 0,3191 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutumaton kiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
Välilevyn pituus | 15.5 mm |
Välilevyn pituus | 0.61 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lukkokannan korkeus A | 3.9 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.154 in |
Vakio | UL |
Vakio | RMS |
Tullinimike | 3926909790 |
Paneelin paksuusalue A | 1.6 - 2.3 mm |
Paneelin paksuusalue A | 0.062 - 0.091 in |
Paneelin paksuusalue B | 0.5 - 2.3 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.02 - 0.091 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa