Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 16,4536 € |
50 + | 8,7896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Salvan pituus | 40.0 mm |
---|---|
Salvan pituus | 1.575 in |
Kannan korkeus | 20.0 mm |
Kannan korkeus | 0.787 in |
Kotelon korkeus | 18.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.728 in |
Nupin korkeus | 40.0 mm |
Nupin korkeus | 1.575 in |
Maksimipuristus | 18.5 mm |
Maksimipuristus | 0.728 in |
Asennusaukon pituus | 22.2 mm |
Asennusaukon pituus | 0.874 in |
Asennusreiän leveys | 20.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.795 in |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Tiivistemateriaali | Kumi |
Rungon materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salvan materiaali | Teräs |
Valmis | Jauhemaalattu |
Väri | Musta |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa