Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 68,1688 € |
50 + | 32,4613 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 38.0 mm |
---|---|
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.496 in |
Lehden paksuus | 4.5 mm |
Lehden paksuus | 0.177 in |
Kiinnitysreikien välinen pisin etäisyys | 48.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen pisin etäisyys | 1.89 in |
Asennusreiän halkaisija | 6.2 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.244 in |
Kokonaispituus | 67.0 mm |
Kokonaispituus | 2.638 in |
Kokonaispaksuus | 10.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.394 in |
Kokonaisleveys | 55.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.165 in |
Valmis | Kirkas |
Koko materiaali | Nailon 6;30 % lasitäytteinen;polyoksimeteeni;teräs |
Materiaali | Alumiini |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa