Valikko Haku

Spring Plunger M6 2.7 20.0 Black Steel

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing, or locking. The housing's hex socket is used with an Allen key or hex key for simple installation and adjustment. It can withstand temperatures up to 250ºC and is stainless steel.
Tuotekoodi:

20253905

584 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 3,77 €
20 - 49 3,39 €
50 - 99 3,20 €
100 - 499 2,83 €
500 + 2,45 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,77 €

1 x 3,77 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Spring load F1 ≈ N 6.0
Spring load F2 ≈ N 19.0
A/F 2.0
Paino gr 2.8
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä