Valikko Haku

Spring Plunger 4.0 3.0 5.0 Thermoplastic

This Expander Fit Spring Plunger is used for positioning, applying pressure, and lifting off. Its design allows it to expand and shrink to fit a variety of hole tolerances. It has an easy push-fit installation and does not require tools. Made of thermoplastic and resist temperatures of -30°C to +50°C.
Tuotekoodi:

20252823

102 Varastossa For more information Delivery & returns
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 +0.2 4.0
l1 ±0.2 5.0
l2 1.0
s1 0.8
Spring load F1 ≈ N 3.0
Spring load F2 ≈ N 6.5
Lämpötila max. C -30/+50
Paino gr 0.12
Materiaali Termoplastinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä