Valikko Haku

Jousimäntä 3.0 2.4 4.0 Ruostumaton teräs

Tämä sileä jousimäntä, jossa on kaulus ja kuula, on tarkoitettu tarkan asemoinnin, indeksoinnin ja lukituksen käyttökohteisiin. Kaulus toimii männän pysäyttimenä, ja kuula istuu reikään tai uraan. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se voi kestää enintään 250 ºC:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20254643

350 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 1,27 €
20 - 49 1,14 €
50 - 99 1,08 €
100 - 499 0,95 €
500 + 0,83 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,27 €

1 x 1,27 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Kauluksella
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.4
d3 3.6
l1 4.0
l2 0.6
Spring load F1 ≈ N 1.8
Spring load F2 ≈ N 3.5
Paino gr 0.2
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä