Valikko Haku

Spring Plunger M8 4.5 16.0 Stainless Steel

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide a secure engagement, indexing, or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position. It can withstand temperatures up to 250ºC and is made of stainless steel.
Tuotekoodi:

20253493

56 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 6,48 €
20 - 49 5,83 €
50 - 99 5,51 €
100 - 499 4,86 €
500 + 4,21 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,48 €

1 x 6,48 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Isku s1 1.5
Spring load F1 ≈ N 36.0
Spring load F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Paino gr 1.2
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä