Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0667 € |
10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuulapään tyyppi | Kuula |
---|---|
Väri | Väritön |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Clip On |
Pohjan leveys | 15.9 mm |
Pohjan leveys | 0.626 in |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 17.8 - 20.3 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.701 - 0.799 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 20.3 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.799 in |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 17.8 mm |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.701 in |
Kokonaiskorkeus | 52.2 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.055 in |
Välilevyn pituus | 6.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.236 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa