Valikko Haku

Kiertositeet Sisään painettava 7.6 mm PA Väritön

Tuettujen kierresiteiden avulla vaijerit voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisen välimatkan päähän muista kohteista, jotka voivat häiritä. Yksi kierre riittää kiinnittämään vaijerit paikalleen, mikä säästää aika ja vaivaa.
Tuotekoodi:

STL1-250-12M-19

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0767 €
10000 + 0,0616 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

76,70 €

1000 x 0,0767 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Väritön
Materiaali PA
Asennustapa Clip On
Pohjan leveys 14.3 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 5.1 - 7.6 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 7.6 mm
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija 5.1 mm
Kokonaiskorkeus 39.5 mm
Välilevyn pituus 12.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä