Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 33,8031 € |
10 + | 25,2188 € |
Kokonaisleveys | 12.7 mm |
---|---|
Kokonaisleveys | 0.5 in |
Määrä alustaa kohden | 80 |
Koko materiaali | Polyuretaani |
Muoto | Neliö |
Väri | Valkoinen |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Tullinimike | 3926909790 |
Kokonaiskorkeus | 5.8 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.228 in |
Pohjan halkaisija | 12.7 mm |
Pohjan halkaisija | 0.5 in |
Alustan korkeus | 3.1 mm |
Alustan korkeus | 0.122 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa