Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2293 € |
5000 - 9999 | 0,2128 € |
10000 + | 0,2017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutumaton kiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Uroskierrekiinnitys |
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | #4,M3 |
Avainväli | 4.7 mm |
Avainväli | 0.185 in |
Reiän halkaisija A | 3.2 mm |
Reiän halkaisija A | 0.126 in |
Välilevyn pituus | 3.2 mm |
Välilevyn pituus | 0.126 in |
Kierteen pituus | 4.6 mm |
Kierteen pituus | 0.181 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lukkokannan korkeus A | 3.8 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.15 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa