Valikko Haku

IP67 kaapeliläpivientikumi PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Tämä nestetiivis läpivienti on valmistettu harmaasta EPDM:stä, ja sen luokitus on IP67, kun se asennetaan sähkökoteloihisi. Valmistettu sopimaan PG-kierteisiin.
Tuotekoodi:

LTG-34716

51351 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,5596 €
5000 + 0,5167 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

279,80 €

500 x 0,5596 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Yhteensopiva reiän halkaisija 23.0 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) PG16
Kannan korkeus 6.1 mm
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä