Valikko Haku

Hyllynreunalista 55.0 mm (H) Kirkas

Tämä liimataustainen PVC-kanava on valmistettu pursotetusta PVC:stä. Niistä voidaan valmistaa houkutteleva, organisoitu esittelyteline jälleenmyyntialalla.
Tuotekoodi:

497218

1338 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 6,1814 €
50 - 499 2,8888 €
500 - 999 2,7382 €
1000 + 2,6012 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

30,91 €

5 x 6,1814 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Yhteensopiva tulostuskorkeus 55.0 mm
Kokonaispituus 1.0 m
Tyyppi Liimapintainen tiiviste

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä