Valikko Haku

Hyllynreunalista 39.0 mm (H) Kirkas

Tämä liimataustainen PVC-kanava on valmistettu pursotetusta PVC:stä. Niistä voidaan valmistaa houkutteleva, organisoitu esittelyteline jälleenmyyntialalla.
Tuotekoodi:

497186

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 4,1401 €
50 - 499 2,1084 €
500 - 999 1,9988 €
1000 + 1,8893 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

20,70 €

5 x 4,1401 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Yhteensopiva tulostuskorkeus 39.0 mm
Kokonaispituus 1.0 m
Tyyppi Liimapintainen tiiviste

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä