Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 43,1841 € |
5 - 49 | 20,4269 € |
50 - 99 | 19,4138 € |
100 + | 18,4007 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneelin enimmäispaksuus | 25.0 mm |
---|---|
Paneelin enimmäispaksuus | 0.984 in |
Sylinterin syvyys | 25.0 mm |
Sylinterin syvyys | 0.984 in |
Ruuvin reiän halkaisija | 3.3 mm |
Ruuvin reiän halkaisija | 0.13 in |
Läpivientireiän halkaisija | 18.0 mm |
Läpivientireiän halkaisija | 0.709 in |
Salvan pituus | 8.7 mm |
Salvan pituus | 0.343 in |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Valmis | Zinc Plated |
Lukitusmekanismi | Oikeakätinen |
Avainnus | Erilainen avain |
Käyttökohde | Vetolaatikko |
Käyttökohde | Kaappi |
Käyttökohde | Saranoitu ovi |
Tullinimike | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa