Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 21,6783 € |
25 - 249 | 10,323 € |
250 + | 9,8164 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneelin enimmäispaksuus | 20.0 mm |
---|---|
Paneelin enimmäispaksuus | 0.787 in |
Sylinterin syvyys | 20.0 mm |
Sylinterin syvyys | 0.787 in |
Ruuvin reiän halkaisija | 3.5 mm |
Ruuvin reiän halkaisija | 0.138 in |
Läpivientireiän halkaisija | 19.5 mm |
Läpivientireiän halkaisija | 0.768 in |
Salvan pituus | 8.0 mm |
Salvan pituus | 0.315 in |
Koko materiaali | Teräs |
Valmis | Kromattu |
Väri | Kromi |
Lukitusmekanismi | Liuku |
Avainnus | Erilainen avain |
Käyttökohde | Puiset huonekalut |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa