Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 + | 51,2301 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneelin enimmäispaksuus | 35.0 mm |
---|---|
Paneelin enimmäispaksuus | 1.378 in |
Pultin halkaisija | 6.0 mm |
Pultin halkaisija | 0.236 in |
Pultin pituus | 17.5 mm |
Pultin pituus | 0.689 in |
Kotelon leveys | 35.3 mm |
Kotelon leveys | 35.3 mm |
Kotelon halkaisija | 19.0 mm |
Kotelon halkaisija | 0.748 in |
Sylinterin halkaisija | 19.0 mm |
Sylinterin halkaisija | 0.748 in |
Sylinterin syvyys | 35.3 mm |
Sylinterin syvyys | 1.39 in |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Pinnoite | Sinkitty |
Lukitusmekanismi | Jousitettu pultti |
Avainnus | Samanlainen avain |
Käyttökohde | Puiset huonekalut |
Tullinimike | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa