Valikko Haku

Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

SS3/8-2

3287 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1127 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

112,70 €

1000 x 0,1127 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 6.4 mm
Sisähalkaisija 10.1 mm
Ulkohalkaisija 12.7 mm
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Väri Harmaa
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä