Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 249 | 1,4923 € |
250 - 999 | 0,8926 € |
1000 + | 0,7831 € |
Pyörän halkaisija | 30.0 mm |
---|---|
Pyörän halkaisija | 1.181 in |
Pyörän leveys | 9.0 mm |
Pyörän leveys | 0.354 in |
Hihnan leveys | 4.8 mm |
Hihnan leveys | 0.190 in |
Reiän läpimitta | 6.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.236 in |
Väri | Väritön |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | Polyoksimeteeni |
Vakio | RoHs |
Vakio | UL |
Kokonaishalkaisija | 36.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 1.417 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa