Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 99 | 0,9843 € |
100 - 499 | 0,6571 € |
500 - 999 | 0,59 € |
1000 + | 0,4915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Reiän läpimitta | 2.4 mm |
---|---|
Reiän läpimitta | 0.094 in |
Hampaan leveys | 4.5 mm |
Hampaan leveys | 0.177 in |
Ulkohalkaisija | 10.4 mm |
Ulkohalkaisija | 0.409 in |
Kokonaisleveys | 3.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.118 in |
Koko materiaali | Polyoksimeteeni |
Väri | Musta |
Hampaiden määrä | 11 |
Hammaspyörätyyppi | Hammaspyörä |
Tullinimike | 3926909790 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Välin halkaisija | 8.8 mm |
Välin halkaisija | 0.346 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa