Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 13,513 € |
10 + | 11,7879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Reiän läpimitta | 6.0 mm |
---|---|
Reiän läpimitta | 0.236 in |
Hampaan leveys | 12.0 mm |
Hampaan leveys | 0.472 in |
Keskiön halkaisija | 14.0 mm |
Keskiön halkaisija | 0.551 in |
Keskiön leveys | 6.0 mm |
Keskiön leveys | 0.236 in |
Kokonaisleveys | 23.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.906 in |
Koko materiaali | Polyoksimeteeni |
Väri | Väritön |
Hampaiden määrä | 15 |
Hammaspyörätyyppi | Hammaspyörä |
Tullinimike | 3926909790 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Välin halkaisija | 22.5 mm |
Välin halkaisija | 0.886 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa