Valikko Haku

Haarukkapidätinklipsi 14x28 14.0 28.0 Teräs

Tätä haarukan pidikeklipsiä käytetään haarukkatapin kiinnittämiseen. Se on U:n muotoinen, joten se sopii haarukkaniveleen ja estää tämän liukumisen. Se on helppo asentaa ja poistaa yksinkertaisesti irrottamalla se haarukasta. Se on hopeasinkitty, erittäin kestävä ja vaativiin olosuhteisiin sopiva.
Tuotekoodi:

20212285

184 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 1,19 €
100 - 249 1,07 €
250 - 749 0,95 €
750 + 0,83 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,19 €

1 x 1,19 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 14x28
d1 tol. h11 14.0
h1 28.0
h2 62.0
h3 52.0
h4 14.0
l1 31.0
l2 34.0
Paino gr 47.0
Valmis Zinc Plated
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä