Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
400 - 3999 | 0,2032 € |
4000 + | 0,0904 € |
Colour | Red |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Pull Direction | Lateral |
Compatible Thread Standard (All) | UNF, UNC, BSP, Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 |
Length Under Head | 8.0 mm |
Length Under Head | 0.315 in |
Overall Length | 47.0 mm |
Overall Length | 1.85 in |
Tab Length | 17.0 mm |
Tab Length | 0.669 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Compatible Thread Standard | UNF |
Compatible Thread Standard | UNC |
Compatible Thread Standard | BSP |
Compatible Thread Standard | Metric |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa