Valikko Haku

Yhdyshaaran tappi 6.0 5.0 15.5 Sinkitty Teräs

Tässä lieriömäisessä haarukkatapissa on litteä kanta, ja se asetetaan haarukkanivelen reikiin. Se luo liitoksen, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön. Se on hopeasinkitty, ja se tarjoaa poikkeuksellisen hyvää lujuutta ja kestävyyttä. Sen reiän läpimitta on Ø6.
Tuotekoodi:

20194703

2708 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 499 0,73 €
500 - 999 0,55 €
1000 + 0,47 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,73 €

1 x 0,73 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 6.0
d2 5.0
d3 9.0
l1 15.5
l2 12.5
l3 1.5
l4 0.74
l5 0.5
l6 0.75
Paino gr 4.0
Valmis Zinc Plated
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä