Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,9337 € |
500 - 999 | 0,716 € |
1000 + | 0,575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Koko materiaali | Polyvinyylikloridi |
Tyyppi | Pikakiinnitysläpivienti |
Rungon halkaisija | 14.0 mm |
Rungon halkaisija | 0.551 in |
Rungon pituus | 1.6 mm |
Rungon pituus | 0.063 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 15.0 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.591 in |
Sisähalkaisija | 11.0 mm |
Sisähalkaisija | 0.433 in |
Kokonaishalkaisija | 20.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.787 in |
Kokonaiskorkeus | 9.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.354 in |
Paneelin paksuus | 4.0 mm |
Paneelin paksuus | 0.157 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa