Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 1,4319 € |
1000 + | 1,3063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Erityisominaisuudet | NAS-standardin mukainen paneelin minimi- ja maksimipaksuus |
Tyyppi | Kääntöläpivienti |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 19.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.78 in |
Korkeus huulloksen alla | 7.5 mm |
Korkeus huulloksen alla | 0.295 in |
Kokonaishalkaisija | 24.7 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.972 in |
Kokonaiskorkeus | 10.7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.421 in |
Paneelin paksuus | 2.0 mm |
Paneelin paksuus | 0.079 in |
Koko materiaali | Polyamidi |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Armeijan erittely | NAS1368-N10B |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa