Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3231 € |
5000 - 9999 | 0,3012 € |
10000 + | 0,2642 € |
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pistinkiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Avaimenreikäliitin |
Erityisominaisuudet | Keyslot-kiinnitys |
Lukkokannan korkeus A | 10.2 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.402 in |
Lukkokannan korkeus B | 2.4 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.094 in |
Välilevyn pituus | 6.4 mm |
Välilevyn pituus | 0.252 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Tullinimike | 3926909790 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Vakio | RoHs |
Vakio | REACH |
Vakio | UL |
Vakio | RMS |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa