Valikko Haku

Aluslevy M8 8.4 17.0 Teräs

Tässä pallomaisen istukan aluslevyssä on lievästi kovera tai kupera pinta. Käytetään muttereiden tai pulttien kanssa vastakappaleiden välisen poikkeaman kompensoimiseksi: takaa varman liitännän ja vähentää vaurioita. Ihanteellinen raskaissa käyttökohteissa: valmistettu lujasta ja kestävästä teräksestä.
Tuotekoodi:

20267223

122 Varastossa For more information Delivery & returns
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle M8
d1 tol. H13 8.4
d2 17.0
h1 3.2
h2 0.6
r1 12.0
Kantavuus staattiseen kuormaan max. kN 17.0
With 25400 h3 5.6
25700 h3 7.1
Paino gr 3.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä