Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 10,6455 € |
50 + | 5,6954 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kiinnityspituus | 19.5 mm |
---|---|
Kiinnityspituus | 0.768 in |
Kannan läpimitta | 20.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.787 in |
Kotelon korkeus | 13.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.531 in |
Asennusreiän kierrekoot | 14.2 - 16.2 mm |
Asennusreiän kierrekoot | 0.559 - 0.638 in |
Materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Väri | Väritön |
Valmis | Kromattu |
Avaimen tyyppi | 6,0 mm neliöavain |
Salpamalli | Neljänneskierrossalpa |
Sisältää | Nothing Included |
Salvan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Erityisominaisuudet | 45° |
Tullinimike | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa