Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza de botón Tornillos de sellado Tornillos

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillo de sellado con cabeza de botón

En stock En producción

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)